ZHCS890C May 2012 – September 2025 INA3221
PRODUCTION DATA
该寄存器存储通道 2 的总线电压读数 VBUS。满标量程 = 32.76V(十进制 = 7FF8);LSB (BD0) = 8mV。尽管输入范围为 26V,但 ADC 调节的满标量程为 32.76V。应用的电压切勿超过 26V。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SIGN | BD11 | BD10 | BD9 | BD8 | BD7 | BD6 | BD5 | BD4 | BD3 | BD2 | BD1 | BD0 | — | — | — |
| R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | SIGN | R | 0h | 符号位。 0 = 正数 1 = 二进制补码格式的负数 |
| 14-3 | BD11-0 | R | 0h | 通道 2 总线电压数据位 |
| 2-0 | 保留 | R | 0h | 保留 |