ZHCSYG3 June 2025 INA2227
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
当总线空闲时,SDA 和 SCL 线路都被上拉电阻拉至高电平。控制器生成一个启动条件,后跟一个有效的串行字节,其中包含高速 (HS) 控制器代码 00001XXX。该传输在不高于 400kHz 的快速 (400kHz) 模式和标准 (100kHz) (F/S) 模式上进行。器件不对 HS 控制器代码进行确认,但的确会识别该代码并切换其内部滤波器以支持 2.94MHz 运行。
然后,控制器生成重复启动条件(重复启动条件与启动条件具有相同的时序)。在这个重复的启动条件之后,协议与 F/S 模式一致,除非允许的传输速度高达 2.94MHz。不要使用停止条件,而是使用重复的启动条件将总线保持在 HS 模式。停止条件结束 HS 模式并切换器件的所有滤波器以支持 F/S 模式。