ZHCSYG3 June 2025 INA2227
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
INA2227 集成了一个具有低失调电压的 16 位 Δ-Σ ADC。该 ADC 针对每个通道进行了多路复用,可处理分流电压和总线电压测量。分流电压测量是对负载电流流经每个通道的分流电阻器时产生的电压的差分测量,该值在 IN+ 和 IN– 引脚之间测得。分流电压测量的最大失调电压仅为 75µV,最大增益误差为 0.5%。对于给定的分流电阻器值,分流电压测量的低失调电压可在轻负载条件下提高精度。低失调电压的另一个优势是,能够准确检测到检测电阻上的较低压降,从而允许使用较低值的分流电阻器。低值分流电阻器可降低电流检测电路中的功率损耗,有助于提高终端应用的功率效率。此器件还具有独立的总线电压引脚,可用于高侧和低侧检测应用中的功率和电能测量。
由于 IN+ 和 IN- 引脚处的总线共模和 VS 引脚处的电源电压互相独立,所以无需专门考虑电源时序;因此,总线共模电压与电源电压可在对方关闭时存在。