INA2227

正在供货

具有 I²C 接口的双通道、16 位、支持 E3 驱动器的电流、电压、功率和能量监控器

产品详情

Common-mode voltage (max) (V) 48 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Digital interface I2C, SMBus Resolution (Bits) 16 Input offset (±) (max) (µV) 75 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.5 Voltage gain (V/V) 1 CMRR (min) (dB) 110 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.7 Iq (max) (mA) 0.5 Gain error (%) 0.5 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Features Alert Function, Bidirectional, Intergrated Power Monitor, Low-side Capable Number of channels 2 Power measurement accuracy (%) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 48 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Digital interface I2C, SMBus Resolution (Bits) 16 Input offset (±) (max) (µV) 75 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.5 Voltage gain (V/V) 1 CMRR (min) (dB) 110 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.7 Iq (max) (mA) 0.5 Gain error (%) 0.5 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Features Alert Function, Bidirectional, Intergrated Power Monitor, Low-side Capable Number of channels 2 Power measurement accuracy (%) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YBJ) 16 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 高侧或低侧电流检测
  • 由 1.7V 至 5.5V 电源供电
  • 报告电流、电压、功率和电能
  • 可编程满标量程:20mV/80mV
  • 输入共模范围:-0.3V 至 48V
  • 电流监控精度:
    • 16 位 ADC 分辨率
    • 0.5% 增益误差(最大值)
    • 75µV 偏移(最大值)
  • 电源监控精度:
    • 1% 满量程(最大值)
  • 能量监控精度:
    • 1.5% 满量程(最大值)
  • 低输入偏置电流:5nA(最大值)
  • 低禁用电流:50nA(最大值)
  • 可配置均值计算选项
  • 过流和欠流事件的警报限值
  • 兼容 1.2V 电压的 I2C/SMBus 接口
  • 16 引脚可选择地址
  • DSBGA-16 封装 (1.5mm × 1.5mm)
  • 高侧或低侧电流检测
  • 由 1.7V 至 5.5V 电源供电
  • 报告电流、电压、功率和电能
  • 可编程满标量程:20mV/80mV
  • 输入共模范围:-0.3V 至 48V
  • 电流监控精度:
    • 16 位 ADC 分辨率
    • 0.5% 增益误差(最大值)
    • 75µV 偏移(最大值)
  • 电源监控精度:
    • 1% 满量程(最大值)
  • 能量监控精度:
    • 1.5% 满量程(最大值)
  • 低输入偏置电流:5nA(最大值)
  • 低禁用电流:50nA(最大值)
  • 可配置均值计算选项
  • 过流和欠流事件的警报限值
  • 兼容 1.2V 电压的 I2C/SMBus 接口
  • 16 引脚可选择地址
  • DSBGA-16 封装 (1.5mm × 1.5mm)

INA2227 器件是一款双通道 16 位数字电流监控器,具有兼容 I2C/SMBus 的接口,并可与 1.2V 至 5V 的数字总线电压兼容。该器件可监控外部检测电阻两端的电压,并报告各通道的分流电压、总线电压、电流、功率和电能值。

INA2227 具有所有通道通用的可编程 ADC 转换时间和均值计算功能。每个通道都具有可编程校准值,与内部乘法器结合使用时,可直接读取电流值(单位为安培)、功率值(单位为瓦特)和电能(焦耳)值。每个通道都有用于监控总线电压的专用 VBUS 引脚,并可针对过流和欠流情况以及过压和欠压情况发出警报。由于在电流测量模式下具有高输入阻抗,因此可以使用所需的更大电流检测电阻来测量小值系统电流。

INA2227 可在 -0.3V 至 48V 的共模总线电压范围内检测电流,与电源电压无关。该器件由一个 1.7V 至 5.5V 的单电源供电,在正常运行条件下消耗 400µA 的电源电流(典型值)。该器件可置于低功耗待机模式,在该模式下,其典型工作电流为 2.5µA,并可通过使能引脚完全禁用,从而实现低于 50nA 的电源电流。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C,并具有多达 16 个可编程地址。

INA2227 器件是一款双通道 16 位数字电流监控器,具有兼容 I2C/SMBus 的接口,并可与 1.2V 至 5V 的数字总线电压兼容。该器件可监控外部检测电阻两端的电压,并报告各通道的分流电压、总线电压、电流、功率和电能值。

INA2227 具有所有通道通用的可编程 ADC 转换时间和均值计算功能。每个通道都具有可编程校准值,与内部乘法器结合使用时,可直接读取电流值(单位为安培)、功率值(单位为瓦特)和电能(焦耳)值。每个通道都有用于监控总线电压的专用 VBUS 引脚,并可针对过流和欠流情况以及过压和欠压情况发出警报。由于在电流测量模式下具有高输入阻抗,因此可以使用所需的更大电流检测电阻来测量小值系统电流。

INA2227 可在 -0.3V 至 48V 的共模总线电压范围内检测电流,与电源电压无关。该器件由一个 1.7V 至 5.5V 的单电源供电,在正常运行条件下消耗 400µA 的电源电流(典型值)。该器件可置于低功耗待机模式,在该模式下,其典型工作电流为 2.5µA,并可通过使能引脚完全禁用,从而实现低于 50nA 的电源电流。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C,并具有多达 16 个可编程地址。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA2227 具有 I2 C 接口的 48V 双通道 16 位电流、电压、功率和电能监测器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 6月 26日
证书 INA2227EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 5月 16日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA2227EVM — INA2227 评估模块

INA2227 评估模块 (EVM) 是用于评估 INA2227 主要特性和性能的平台。此 EVM 支持测量每通道高达 10A 的电流,并提供图形用户界面 (GUI) 支持,用于器件寄存器的读取和写入操作。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
驱动程序或库

INA-WINDOWS-11-E3-DRIVER Energy Estimation Engine (E3) Driver for Windows 11

Energy Estimation Engine (E3) is a software framework that tracks and attributes power consumption to specific hardware components and software processes. It leverages the EMI (Energy Metering Interface) to report the energy consumption of various power rails.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

ASC-STUDIO — 模拟信号链 (ASC) studio

为了帮助简化配置工作并加速软件开发,我们创建了一个直观的图形实用工具 ASC studio,用于配置 TI 传感器的所有方面以及在未来用于配置其他信号链组件。  ASC studio 可帮您直观地选择配置参数,以便您有更多时间创建差异化应用。

该工具的输出包括 C 头文件和代码文件,这些文件可以单独使用,或与 TI MCU 的 TI 软件开发套件示例 (SDK) 配合使用。

支持软件

E3-CONSOLE-APPLICATION-SW Energy Estimation Engine (E3) driver evaluation software

The E3 Console application uses the Energy Meter Interface (EMI) IOCTLs defined by Microsoft to extract power rail data and measurement. This application can be used to evaluate TI's E3 drivers.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YBJ) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频