ZHCSYG3 June 2025 INA2227
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
INA2227 有针对施加在所有通道上的分流电压和总线电压测量的可编程转换时间。针对这些测量的转换时间可在最快 140μs 到最长 8.244ms 之间进行选择。转换时间设置结合可编程均值计算模式,支持将 INA2227 配置为在指定应用中优化可用的时序要求。还可针对分流电压和总线电压测量,将 INA2227 配置成具有不同的转换时间设置。此类方法在总线电压往往相对稳定的应用中比较常见。相对于分流电压测量,这个情况减少了总线电压测量所花费的时间。
可以在转换时间设置和使用的均值计算模式之间进行权衡。通过有效地过滤信号,均值计算特性能够大大提升测量精度。通过这种方法,INA2227 可以减少测量中的噪声,此噪声可能源自耦合到信号的噪声。平均数越多,INA2227 在减少测量的噪声成分方面就越高效。
所选的转换时间也会对测量精度产生影响。图 6-2 显示了多个转换时间,以说明噪声对测量的影响。为了实现尽可能高的测量精度,应根据系统的时序要求,在允许的最长转换时间和最大数量的平均数之间进行折衷。