ZHCSXB6E November 2024 – September 2026 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
PRODMIX
TMS320F2837xD 实时双核微控制器
F2837xD 系列为双子系统的性能设定了一个标准。每个子系统由 C28x CPU 和并行控制律加速器 (CLA) 组成,每个子系统的运行频率为 200MHz 。增强性能的是 TMU 和 VCU 加速器。相关功能包括多个 16 位/12 位模式 ADC、DAC、Σ-Δ 滤波器、USB、可配置逻辑块 (CLB)、片上振荡器和所有外设的增强版。F2837xD 可提供高达 1MB 的闪存。其采用 176 引脚 QFP 或 337 引脚 BGA 封装。
TMS320F2837xS 实时微控制器
F2837xS 系列是 F2837xD 的引脚对引脚兼容版本,但仅启用了一个 C28x CPU 和 CLA 子系统。它还采用 100 引脚 QFP,以实现与 TMS320F2807x 系列的兼容性。
TMS320F2838x 实时微控制器
F2838x 系列提供更高的性能、更多的引脚数、更大的闪存存储器大小、更多的外设以及各种连接选项。F2838x 系列包括新一代加速器、ePWM 外设和模拟技术。
TMS320F28P65x 实时微控制器
F28P65x 系列专为高效控制电力电子产品而设计。该器件系列包括更多 ADC 通道,以支持进一步的集成,并具有硬件 ADC 过采样以节省 CPU 带宽。该新型 EPWM 具有 36 个高分辨率 PWM,而且灵活性更高,可支持多相和多级电源架构等新的电源拓扑。其他功能包括高达 1.28MB 的闪存、11 个具有双斜坡发生器的窗口比较器、锁步功能以及一个在 200MHz 下运行的 CLA 模块。F28P65x 系列器件提供 100 引脚 QFP、169 引脚 BGA、176 引脚 QFP 和 256 引脚 BGA 封装型号。
TPS653860-Q1 — 适用于硬件完整性等级最高 ASIL-D 的安全 MCU 的功能安全合规型多轨电源。有关原理图参考,请参阅 F29H85X-SOM-EVM。
TPS650366-Q1 — 适用于硬件完整性等级高达 ASIL-B 的安全 MCU 的功能安全合规型多轨电源。有关原理图参考,请参阅 LAUNCHXL-F29H85X。
有关从 TMS320F2837x、TMS320F2838x 或 TMS320F28P65x 迁移至 F29H85x 的信息,请参阅 将 TMS320F2837x、TMS320F2838x、TMS320F28P65x 迁移至 F29H85x 用户指南。