ZHCSXB6E November 2024 – September 2026 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
PRODMIX
GPIO10、GPIO15、GPIO18、GPIO22、GPIO23 和 GPIO29 是该器件上的 5V 失效防护 (5V FS) 引脚。这意味着两点:
为了实现上述特性,这些 GPIO 的输入缓冲器的结构与该器件上的其他 GPIO 不同。因此,还定义了额外的漏电流参数(未通电时的漏电流)和器件通电时通电漏电流的行为差异。图 6-1 显示了这些引脚的典型漏电流曲线。如图所示,当引脚上的电压超过器件的电源 (VDDIO) 电压时,漏电流会增加。在此转换阶段,可以观察到最高漏电流。一旦输入引脚电压大于约 4V,电流就会在输入电压范围的剩余部分稳定到标称值。
图 6-1 漏电流与输入电压间的关系(器件已通电)