ZHCSXB6E November 2024 – September 2026 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
PRODMIX
| 值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 采用 256 焊球 ZEX 封装的 580DM5 | |||||
| V(ESD) | 静电放电 (ESD) | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±2000 | V | |
| 充电器件模型 (CDM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准(2) | 所有引脚 | ±500 | |||
| 256 焊球 ZEX 上的转角焊球: A1、A16、T16、T1 |
±750 | ||||
| 采用 176 引脚 PTS 封装的 580DM5 | |||||
| V(ESD) | 静电放电 (ESD) | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±2000 | V | |
| 充电器件模型 (CDM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准(2) | 所有引脚 | ±500 | |||
| 176 引脚 PTS 上的转角引脚: 1、44、45、88、89、132、133、176 |
±750 | ||||
| 采用 144 引脚 RFS 封装的 580DM5 | |||||
| V(ESD) | 静电放电 (ESD) | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±2000 | V | |
| 充电器件模型 (CDM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准(2) | 所有引脚 | ±500 | |||
| 144 引脚 RFS 上的转角引脚: 1、36、37、72、73、108、109、144 |
±750 | ||||
| 采用 100 引脚 PZS 封装的 580DM5 | |||||
| V(ESD) | 静电放电 (ESD) | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±2000 | V | |
| 充电器件模型 (CDM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准(2) | 所有引脚 | ±500 | |||
| 100 引脚 PZS 上的转角引脚: 1、25、26、50、51、75、76、100 |
±750 | ||||