ZHCSXB6E November 2024 – September 2026 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
PRODMIX
对于 5 类 12 位 ADC,ADC 输入特性由 表 6-15 和 图 6-47 给出。
对于 4 类 12 位/16 位 ADC,ADC 输入特性由表 6-16、表 6-17、图 6-47 和图 6-48 给出。
| 说明 | 基准模式 | 值 | |
|---|---|---|---|
| Cp | 寄生输入电容 | 全部 | 请参阅 表 6-20(通道 Cx、Dx、Ex)。 |
| Ron | 采样开关电阻 | 外部基准,2.5V 内部基准 | 500Ω |
| 3.3V 内部基准 | 860Ω | ||
| Ch | 采样电容器 | 外部基准,2.5V 内部基准 | 12.5pF |
| 3.3V 内部基准 | 7.5pF | ||
| Rs | 标称源阻抗 | 全部 | 50Ω |
| 说明 | 值 | |
|---|---|---|
| Cp | 寄生输入电容 | 请参阅表 6-20(通道 Ax、Bx) |
| Ron | 采样开关电阻 | 425Ω |
| Ch | 采样电容器 | 14.5pF |
| Rs | 标称源阻抗 | 50Ω |
| 说明 | 值 | |
|---|---|---|
| Cp | 寄生输入电容 | 请参阅 表 6-20(通道 Ax、Bx)。 |
| Ron | 采样开关电阻 | 425Ω |
| Ch | 采样电容器 | 32.5pF |
| Rs | 标称源阻抗 | 50Ω |
| 说明 | 值 | |
|---|---|---|
| Cp | 寄生输入电容 | 请参阅 表 6-20(通道 Ax、Bx)。 |
| Ron | 采样开关电阻 | 700Ω |
| Ch | 采样电容器 | 7.5pF |
| Rs | 标称源阻抗 | 50Ω |
| 说明 | 值 | |
|---|---|---|
| Cp | 寄生输入电容 | 请参阅 表 6-20(通道 Ax、Bx)。 |
| Ron | 采样开关电阻 | 700Ω |
| Ch | 采样电容器 | 16.5pF |
| Rs | 标称源阻抗 | 50Ω |
图 6-47 单端输入模型应将这些输入模型与实际信号源阻抗配合使用,来确定采集窗口持续时间。有关改进 ADC 输入电路的建议,请参阅 C2000 MCU 的 ADC 输入电路评估 应用手册。
| ADC 通道 | Cp (pF) | |
|---|---|---|
| 比较器已禁用 | 比较器已启用 | |
A0/DACOUT1 | 5.4 | 6.9 |
A1 | 4.1 | 5.6 |
A2 | 4.1 | 5.6 |
A3 | 5.6 | 7.1 |
A4 | 4.2 | 5.7 |
A5 | 4.9 | 6.4 |
A6 | 0.2 | 1.7 |
A7 | 0.3 | 1.6 |
A8 | 0.3 | 1.8 |
A9 | 0.3 | 1.7 |
A10 | 0.3 | 1.8 |
A11 | 0.3 | 1.8 |
A12 | 5.2 | 6.7 |
A13 | 4.9 | 6.4 |
A14、B14、C14、D14、E14 | 5.7 | 7.2 |
A15、B15、C15、D15、E15 | 5.5 | 7.0 |
B0/VDAC | 27.1 | 28.6 |
B1 | 4.0 | 5.5 |
B2 | 4.6 | 6.1 |
B3 | 5.1 | 6.6 |
B4 | 3.5 | 5.0 |
B5 | 4.9 | 6.4 |
B6 | 0.3 | 1.8 |
B7 | 0.4 | 1.9 |
B8 | 0.2 | 1.7 |
B9 | 0.3 | 1.8 |
B10 | 0.3 | 1.8 |
| B11 | 0.3 | 1.8 |
B12 | 4.9 | 6.4 |
B13 | 4.7 | 6.2 |
B16 | 5.1 | 6.6 |
B17 | 4.1 | 5.6 |
C0 | 5.0 | 6.5 |
C1 | 4.4 | 5.9 |
C2 | 4.9 | 6.4 |
C3 | 4.9 | 6.4 |
C4 | 2.9 | 4.4 |
C5 | 2.7 | 4.2 |
C6 | 0.3 | 1.8 |
C7 | 0.3 | 1.8 |
C8 | 0.3 | 1.8 |
C9 | 0.3 | 1.8 |
C10 | 3.3 | 4.8 |
C11 | 3.1 | 4.6 |
C12 | 2.9 | 4.4 |
C13 | 3.0 | 4.4 |
C16 | 3.1 | 4.6 |
C17 | 3.4 | 4.9 |
D0 | 3.3 | 4.8 |
D1 | 3.3 | 4.8 |
D2 | 5.0 | 6.5 |
D3 | 5.7 | 7.2 |
D4 | 0.2 | 1.7 |
D5 | 0.2 | 1.7 |
D6 | 0.2 | 1.7 |
D7 | 0.5 | 2.0 |
D8 | 0.5 | 2.0 |
D9 | 0.4 | 1.9 |
D10 | 3.8 | 5.3 |
D11 | 3.0 | 4.5 |
D12 | 3.3 | 4.8 |
D13 | 3.3 | 4.8 |
D16 | 2.9 | 4.4 |
D17 | 3.1 | 4.6 |
E0/DACOUT2 | 6.4 | 7.9 |
E1 | 3.3 | 4.8 |
E2 | 3.1 | 4.6 |
E3 | 3.3 | 4.8 |
E4 | 0.3 | 1.8 |
E5 | 0.3 | 1.8 |
E6 | 0.5 | 2.0 |
E7 | 0.4 | 1.9 |
E8 | 4.4 | 5.9 |
E9 | 3.9 | 5.4 |
E10 | 3.4 | 4.9 |
E11 | 3.4 | 4.9 |
E12 | 3.4 | 4.9 |
E13 | 3.6 | 5.1 |
E16 | 3.5 | 5.0 |
E17 | 3.6 | 5.1 |