ZHCSXB6E November 2024 – September 2026 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
PRODMIX
表 7-33 展示了可供默认引导模式选择引脚选择的引导模式选项。用户可以选择对器件进行编程,以自定义引导表中可选的引导模式以及使用的引导模式选择引脚 GPIO。使用的默认 BMSP(引导模式选择引脚)为 GPIO72 (BMSP1) 和 GPIO84 (BMSP0)。
| 引导模式 | GPIO72 (默认引导模式选择引脚 1) |
GPIO84 (默认引导模式选择引脚 0) |
|---|---|---|
| 并行 IO | 0 | 0 |
| UART | 0 | 1 |
| CAN | 1 | 0 |
| 闪存 | 1 | 1 |
有关引脚配置的详细信息,请参阅节 7.7.3。
有关使用外设引导加载程序的引导模式的详细信息,请参阅 F29H85x 和 F29P58x 实时微控制器技术参考手册中“ROM 代码和外设引导”一章的引导加载程序 部分。
有关用于选择引导模式的 GPIO,请参阅节 7.7.5。