ZHCSXB6E November 2024 – September 2026 F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1 , F29P580DM , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
用户在 SECCFG 中对自定义引导表进行编程后,自定义表中的条目即可用于引导。用户可以通过在 SECCFG 中对 BOOTPIN_CONFIG 位置进行编程,来自定义终端系统设计中的引导模式选择引脚。这样,用户便可以根据需要使用 0、1、2 或 3 个引导模式选择引脚。您还可以通过在 SECCFG 的 BOOTDEF 位置对引导模式定义表进行编程,来自定义引导定义表并指示从哪个位置进行引导。表 7-34 展示了各种引导模式的选项。
| 引导模式编号 | 引导模式 |
|---|---|
| 0 | 并行 |
| 1 | UART |
| 2 | CAN |
| 3 | 闪存 |
| 4 | 等待 |
| 5 | RAM |
| 6 | SPI |
| 7 | I2C |
| 8 | CAN-FD |