ZHCSLY0B August 2022 – October 2023 DRV8962
PRODUCTION DATA
DRV8962 是一款宽电压、高功率、四通道半桥驱动器,适用于各种工业应用。该器件支持高达 65V 的电源电压;具有 50mΩ 导通电阻的集成式 MOSFET 允许 DDW 封装的每输出产生高达 5A 的电流,允许 DDV 封装的每输出产生高达 10A 的电流。
该器件可用于驱动最多四个螺线管或阀门、一个步进电机、两个有刷直流电机、一个 BLDC 或 PMSM 电机以及最多两个热电冷却器(珀耳帖元件)。器件的输出级包括配置为四个独立半桥的 N 沟道功率 MOSFET、电荷泵稳压器、电流检测和调节电路、电流检测输出以及保护电路。
高侧 MOSFET 上的集成电流检测功能可让器件在负载从输出端接地时调节电流。利用可调外部电压基准 (VREF),可设置调节电流限值。此外,该器件还提供四个比例电流输出引脚,每个引脚对应一个半桥高侧 FET。可选的外部检测电阻也可从 PGND 引脚连接到系统地。
该器件提供一种低功耗睡眠模式,可实现超低静态电流。提供的内部保护特性包括:电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV) 保护、输出过流 (OCP) 保护和器件过热 (OTSD) 保护。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸 (2) |
|---|---|---|
| DRV8962DDWR | HTSSOP (44),底部裸焊盘 | 14mm x 8.1mm |
| DRV8962DDVR | HTSSOP (44),顶部裸焊盘 | 14mm x 8.1mm |