ZHCSLY0C August 2022 – February 2026 DRV8962
PRODUCTION DATA
热电冷却器 (TEC) 的工作原理是珀耳帖效应。当在 TEC 两端施加电压时,直流电流流经半导体的接合处,导致温差。热量从 TEC 的一侧传递到另一侧,这会在 TEC 元件上产生“热”侧和“冷”侧。如果直流电流反向,则热侧和冷侧会互换。
调制流经 TEC 的电流的一种常见方法是,使用 PWM 驱动并通过改变导通和关断占空比来改变平均电流。为实现通过单电源进行加热和冷却,需要使用 H 桥拓扑。DRV8962-Q1 可以驱动两个 H 桥,从而以高达 5A 的电流双向驱动两个 TEC。还可以将一对半桥并联在一起,从而驱动电流高达 10A 的单个 TEC。
DRV8962-Q1 还具有精度为 ±3.5 % 的集成电流检测和电流检测输出 (IPROPI),无需在闭环控制拓扑中使用两个外部分流电阻器,从而节省了物料清单成本和空间。图 7-8 展示了连接至 DRV8962-Q1 驱动器的两个 TEC 的原理图。
图 7-9 显示了使用更高电流驱动一个 TEC 的原理图。
连接至输出节点的 LC 滤波器将 DRV8962-Q1 的 PWM 输出转换为 TEC 两端的低纹波直流电压。需要使用滤波器来尽可能减小纹波电流,因为快速瞬变(例如,方波电源)会缩短 TEC 的寿命。建议最大纹波电流小于最大电流的 10%。TEC 两端的最大温差随着纹波电流的增加而减小,其计算公式如下:
其中,ΔT 是实际温差,ΔTMAX 是 TEC 数据表中指定的最大可能温差,N 是纹波和最大电流之间的比率。N 不应大于 0.1。
选择输入 PWM 频率时,需要在开关损耗与使用较小的电感器和电容器之间进行权衡。高 PWM 频率还意味着 TEC 两端的电压受到严格控制,并且 LC 元件的成本可能更低。
二阶低通滤波器的传递函数如下所示:
其中,
ω0 = 1/√(LC),滤波器谐振频率
Q = 品质因数
ω = DRV8962-Q1 输入 PWM 频率
通常选择至少比 PWM 频率低一个数量级的滤波器谐振频率。根据此假设,方程式 19 可以简化为:
H(以 dB 为单位)=–40 log (fS/f0)
其中,f 0 = 1/2π√(LC),fS 是输入 PWM 开关频率。
如果 L = 10μH 且 C = 22μF,则谐振频率为 10.7kHz。
该谐振频率对应于 100kHz 开关频率下的 39dB 衰减。
对于 VM = 48V 的情况,39dB 衰减意味着 TEC 元件两端的纹波电压将大概为 550mV。
因此,对于电阻为 1.5Ω 的 TEC 元件,流经 TEC 的纹波电流将为 366mA。
在 DRV8962-Q1 的 5A 最大输出电流下,366mA 对应于 7.32% 的纹波电流。
根据方程式 19,这将导致 TEC 元件的最大温差降低约 0.5%。
根据电源电压和流经 TEC 元件的直流电流调整 LC 值。DRV8962-Q1 支持高达 200kHz 的输入 PWM 频率。在选择输入 PWM 频率之前,必须仔细考虑器件在任何给定环境温度下的功率损耗。
在某些基于 TEC 的加热和冷却系统中,实现闭合的电流环路非常重要。DRV8962-Q1 无需外部电流分流电阻器即可实现这一点。内部电流镜用于监测每个半桥的电流,该信息可通过 IPROPI 引脚获得。微控制器可以根据 IPROPI 引脚电压检测和调整 PWM 占空比。驱动两个 TEC 时,将对应半桥的 IPROPI 引脚连接在一起,即可测量 H 桥电流。例如,在图 7-8 所示的原理图中,IPROPI1 和 IPROPI2 连接在一起,IPROPI3 和 IPROPI4 也连接在一起。如图 7-9 所示,仅驱动一个 TEC 时,将所有 IPROPI 引脚连接在一起。
此外,DRV8962-Q1 可以通过向器件提供外部电压基准 (VREF) 来调节电流调节跳闸点,从而在内部调节电流。然后,电流环路将在 H 桥(本体)内闭合。