ZHCSLY0B August 2022 – October 2023 DRV8962
PRODUCTION DATA
DDW 封装在器件底部包含一个 PowerPAD™。
DDV 封装在器件顶部包含一个 PowerPAD™,用于与散热器进行热耦合。
| 引脚 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | DDW | DDV | ||
| VCP | 1 | 22 | 电源 | 电荷泵输出。将 X7R 1μF 16V 陶瓷电容器从 VCP 连接至 VM。 |
VM | 2、11、12、21 | 2、11、12、21 | 电源 | 电源。连接至电机电源电压,并通过 0.01μF 陶瓷电容器和一个额定电压为 VM 的大容量电容器旁路至 PGND 引脚。 |
| PGND1 | 3 | 20 | 电源 | 半桥 1 的电源地。连接到系统地。 |
| PGND2 | 10 | 13 | 电源 | 半桥 2 的电源地。连接到系统地。 |
| PGND3 | 20 | 3 | Power | 半桥 3 的电源地。连接到系统地。 |
| PGND4 | 13 | 10 | 电源 | 半桥 4 的电源地。连接到系统地。 |
| OUT1 | 4、5、6 | 17、18、19 | 输出 | 连接至负载端子。 |
| OUT2 | 7、8、9 | 14、15、16 | 输出 | 连接至负载端子。 |
| OUT3 | 17、18、19 | 4、5、6 | 输出 | 连接至负载端子。 |
| OUT4 | 14、15、16 | 7、8、9 | 输出 | 连接至负载端子。 |
| IPROPI1 | 32 | 35 | 输出 | 半桥 1 的电流检测输出。 |
| IPROPI2 | 31 | 36 | 输出 | 半桥 2 的电流检测输出。 |
IPROPI3 | 30 | 37 | 输出 | 半桥 3 的电流检测输出。 |
IPROPI4 | 29 | 38 | 输出 | 半桥 4 的电流检测输出。 |
EN1 | 37 | 30 | 输入 | 半桥 1 的使能输入。 |
EN2 | 36 | 31 | 输入 | 半桥 2 的使能输入。 |
EN3 | 35 | 32 | 输入 | 半桥 3 的使能输入。 |
EN4 | 34 | 33 | 输入 | 半桥 4 的使能输入。 |
IN1 | 41 | 26 | 输入 | 半桥 1 的 PWM 输入。 |
IN2 | 40 | 27 | 输入 | 半桥 2 的 PWM 输入。 |
IN3 | 39 | 28 | 输入 | 半桥 3 的 PWM 输入。 |
IN4 | 38 | 29 | 输入 | 半桥 4 的 PWM 输入。 |
| GND | 22、23 | 1、44 | 电源 | 器件接地。连接到系统地。 |
| CPH | 44 | 23 | 电源 | 电荷泵开关节点。在 CPH 到 CPL 之间连接一个额定电压为 VM 的 X7R 0.1μF 陶瓷电容器。 |
| CPL | 43 | 24 | ||
| VREF | 33 | 34 | 输入 | 用于设置电流调节阈值的电压基准输入。DVDD 可用于通过电阻分压器提供 VREF。 |
| DVDD | 24 | 43 | 电源 | 内部 LDO 输出。将电容为 1μF、额定电压为 6.3V 或 10V 的 X7R 陶瓷电容器连接至 GND。 |
| VCC | 25 | 42 | 电源 | 内部逻辑块的电源电压。当单独的逻辑电源电压不可用时,将 VCC 引脚连接至 DVDD 引脚。 |
| nFAULT | 26 | 41 | 漏极开路 | 故障指示输出。在发生故障时,下拉为逻辑低电平。开漏输出需要外部上拉电阻。 |
| 模式 | 28 | 39 | 输入 | 该引脚对输出上升/下降时间进行编程。 |
OCPM | 27 | 40 | 输入 | 确定故障恢复方法。根据 OCPM 电压,故障恢复功能可以是闭锁型或自动重试型。 |
nSLEEP | 42 | 25 | 输入 | 睡眠模式输入。逻辑高电平用于启用器件;逻辑低电平用于进入低功耗睡眠模式。窄的 nSLEEP 复位脉冲可清除锁存故障。 |
| PAD | - | - | - | 散热焊盘。 |