ZHCSLY0B August 2022 – October 2023 DRV8962
PRODUCTION DATA
nSLEEP | INx | ENx | OUTx | 说明 |
---|---|---|---|---|
0 | X | X | 高阻态 | 睡眠模式,所有半桥禁用(高阻态) |
1 | X | 0 | Hi-Z | 禁用单独输出(高阻态) |
1 | 0 | 1 | L | OUTx 低侧导通 |
1 | 1 | 1 | H | OUTx 高侧导通 |
还可以使用输入进行 PWM 控制,例如控制直流电机的转速。当使用 PWM 控制绕组时,如果驱动电流中断,电机的感应性质将要求电流必须继续流动。这称为再循环电流。为了处理此再循环电流,H 桥可在两种不同的状态下运行:快速衰减或慢速衰减。在快速衰减模式下,将会禁用 H 桥,再循环电流将会流过体二极管;在慢速衰减模式下,将会短接电机绕组。
使用快速衰减执行 PWM 操作时,会将 PWM 信号应用到 ENx 引脚;使用慢速衰减时,会将 PWM 信号应用到 INx 引脚。下表是使用 OUT1 和 OUT2 作为 H 桥来驱动直流电机的示例:
IN1 | EN1 | IN2 | EN2 | 功能 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | PWM | 1 | 正向 PWM,慢速衰减 |
PWM | 1 | 1 | 1 | 反向 PWM,慢速衰减 |
1 | PWM | 0 | PWM | 正向 PWM,快速衰减 |
0 | PWM | 1 | PWM | 反向 PWM,快速衰减 |