ZHCSJO5D April 2020 – April 2021 DRV8889-Q1
PRODUCTION DATA
在 PWM 电流斩波期间,将启用 H 桥以驱动电流流过电机绕组,直至达到 PWM 电流斩波阈值。图 7-6 的项目 1 展示了这种情况。
一旦达到斩波电流阈值后,H 桥可在两种不同的状态下运行:快速衰减或慢速衰减。在快速衰减模式下,一旦达到 PWM 斩波电流电平,H 桥便会进行状态逆转,使绕组电流反向流动。此时对侧的 FET 开启;由于绕组电流接近零,因此会禁用该电桥,以防止出现反向流动的电流。图 7-6 的项目 2 展示了快速衰减模式。在慢速衰减模式下,通过启用该电桥的两个低侧 FET 来实现绕组电流的再循环。图 7-6 的项目 3 展示了这种情况。
图 7-6 衰减模式由 DECAY 寄存器来选择衰减模式,如表 7-7 所示。
| DECAY | 上升阶跃 | 下降阶跃 |
|---|---|---|
| 000b | 慢速衰减 | 慢速衰减 |
| 001b | 慢速衰减 | 混合衰减:快 30% |
| 010b | 慢速衰减 | 混合衰减:快 60% |
| 011b | 慢速衰减 | 快速衰减 |
| 100b | 混合衰减快 30% | 混合衰减:快 30% |
| 101b | 混合衰减:快 60% | 混合衰减:快 60% |
| 110b | 智能调优动态衰减 | 智能调优动态衰减 |
| 111b(默认值) | 智能调优纹波控制 | 智能调优纹波控制 |
图 7-7 定义了上升和下降电流。对于慢速混合衰减模式,衰减模式在上升电流步进期间设置为慢速,在下降电流步进期间设置为混合衰减。在全步进和非循环 1/2 步进模式中,始终使用下降步进所对应的衰减模式。
图 7-7 上升和下降步进的定义