ZHCSJO5D April 2020 – April 2021 DRV8889-Q1
PRODUCTION DATA
流经电机绕组的电流由 PWM 电流调节电路进行调节。当 H 桥被启用时,通过绕组的电流以一定的速率上升,该速率取决于直流电压、绕组电感和存在的反电动势大小。当电流达到电流调节阈值时,电桥将进入衰减模式以减小电流,该模式的持续时间取决于 TOFF 寄存器设置和所选衰减模式。关断时间结束后,将重新启用电桥,开始另一个 PWM 循环。
图 7-5 电流斩波波形PWM 调节电流由比较器设置,该比较器监测与低侧功率 MOSFET 并联的电流检测 MOSFET 两端的电压。电流检测 MOSFET 通过基准电流进行偏置,该基准电流是电流模式正弦加权 DAC 的输出,其满量程基准电流通过 VREF 引脚的电压进行设置。此外,TRQ_DAC 寄存器还可以进一步调节基准电流。
使用 Equation1 计算满量程调节电流。

TRQ_DAC 通过 SPI 寄存器进行调整。表 7-6 列出了不同输入的当前标量值。
| TRQ_DAC | 电流标量 (TRQ) |
|---|---|
| 0000b | 100% |
| 0001b | 93.75% |
| 0010b | 87.5% |
| 0011b | 81.25% |
| 0100b | 75% |
| 0101b | 68.75% |
| 0110b | 62.5 |
| 0111b | 56.25% |
| 1000b | 50% |
| 1001b | 43.75% |
| 1010b | 37.5% |
| 1011b | 31.25% |
| 1100b | 25% |
| 1101b | 18.75% |
| 1110b | 12.5% |
| 1111b | 6.25% |