ZHCSJO5D April 2020 – April 2021 DRV8889-Q1
PRODUCTION DATA
SDI 输入数据字的长度为 16 位,包含以下格式:
SDO 输出数据字的长度是 16 位,状态寄存器 (S1) 占前 8 位。报告字 (R1) 是所访问的寄存器的内容。
对于写命令 (W0 = 0),SDO 引脚上的响应字是当前被写入的寄存器中的数据。
对于读命令 (W0 = 1),响应字是当前被读取的寄存器中的数据。
| R/W | 地址 | 不用考虑 | 数据 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| 0 | W0 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | X | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 状态 | 报告 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| 1 | 1 | UVLO | CPUV | OCP | STL | TF | OL | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |