ZHCSJO5D April 2020 – April 2021 DRV8889-Q1
PRODUCTION DATA
如果内核温度低于欠温警告 (TUTW) 的跳闸点,则会在 SPI 寄存器中设置 UTW 和 TF 位。器件不会执行任何其他操作,并且会继续运行。如果内核温度超过欠温警告的迟滞点 (THYS_UTW),UTW 和 TF 位自动清除。通过 SPI 寄存器将 TW_REP 位设为 1b,还可以将 UTW 位配置为通过 nFAULT 引脚报告,并在器件中设置 FAULT 位。在这种情况下,电荷泵将保持激活状态。