ZHCSJO5E April 2020 – November 2025 DRV8889-Q1
PRODUCTION DATA
器件中的内置分度器逻辑支持多种不同的步进模式。SPI 寄存器中的 MICROSTEP_MODE 位用于配置步进模式,如表 6-2 所示。
| MICROSTEP_MODE | 步进模式 | |
|---|---|---|
| 0000b | 100% 电流的全步进(两相励磁) | |
| 0001b | 71% 电流的全步进(两相励磁) | |
| 0010b | 非循环 1/2 步进 | |
| 0011b | 1/2 步进 | |
| 0100b | 1/4 步进 | |
| 0101b | 1/8 步进 | |
| 0110b | 1/16 步进 | |
| 0111b | 1/32 步进 | |
| 1000b | 1/64 步进 | |
| 1001b | 1/128 步进 | |
| 1010b | 1/256 步进 | |
表 6-3 展示了全步进(71% 电流)、1/2 步进、1/4 步进和 1/8 步进运行状态的相对电流和步进方向。更高的微步进分辨率也将遵循相同的模式。AOUT 电流是电角的正弦,BOUT 电流是电角的余弦。正电流是指进行驱动时从 xOUT1 引脚流向 xOUT2 引脚的电流。
在 STEP 输入的每个上升沿,分度器移动到表格中的下一个状态。方向按照 DIR 引脚逻辑高电平进行显示。如果 DIR 引脚为逻辑低电平,则顺序相反。
在步进时,如果步进模式动态变化,则分度器在 STEP 上升沿情况下前进到下一个有效状态,以便实现新的步进模式设置。
当 DIR = 0 且电角度为全步进角度(45、135、225 或 315 度)时,在STEP引脚上需要两个上升沿脉冲,以便在从任何微步进模式更改到全步进模式后推进分度器。第一个脉冲不会引起电角的变化,第二个脉冲会将分度器移动到下一个全步进角度。
初始状态下的电角为 45°。系统会在上电后、退出逻辑欠压锁定后或退出睡眠模式后进入该状态。
| 1/8 步进 | 1/4 步进 | 1/2 步进 | 全 步进 71% | AOUT 电流 (满量程百分比) | BOUT 电流 (满量程百分比) | 电角(度) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
| 2 | 20 | 98 | 11 | |||
| 3 | 2 | 38 | 92 | 23 | ||
| 4 | 56 | 83 | 34 | |||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 71 | 71 | 45 |
| 6 | 83 | 56 | 56 | |||
| 7 | 4 | 92 | 38 | 68 | ||
| 8 | 98 | 20 | 79 | |||
| 9 | 5 | 3 | 100 | 0 | 90 | |
| 10 | 98 | -20 | 101 | |||
| 11 | 6 | 92 | -38 | 113 | ||
| 12 | 83 | -56 | 124 | |||
| 13 | 7 | 4 | 2 | 71 | –71 | 135 |
| 14 | 56 | -83 | 146 | |||
| 15 | 8 | 38 | –92 | 158 | ||
| 16 | 20 | –98 | 169 | |||
| 17 | 9 | 5 | 0 | –100 | 180 | |
| 18 | -20 | –98 | 191 | |||
| 19 | 10 | -38 | –92 | 203 | ||
| 20 | -56 | -83 | 214 | |||
| 21 | 11 | 6 | 3 | –71 | –71 | 225 |
| 22 | -83 | -56 | 236 | |||
| 23 | 12 | –92 | -38 | 248 | ||
| 24 | –98 | -20 | 259 | |||
| 25 | 13 | 7 | –100 | 0 | 270 | |
| 26 | –98 | 20 | 281 | |||
| 27 | 14 | –92 | 38 | 293 | ||
| 28 | -83 | 56 | 304 | |||
| 29 | 15 | 8 | 4 | –71 | 71 | 315 |
| 30 | -56 | 83 | 326 | |||
| 31 | 16 | -38 | 92 | 338 | ||
| 32 | -20 | 98 | 349 |
表 6-4 展示了具有 100% 满量程电流的全步进运行。这种步进模式比 71% 电流的全步进模式消耗更多的功率,但在高电机转速下可提供更高的扭矩。
| 全 步进 100% | AOUT 电流 (满量程百分比) | BOUT 电流 (满量程百分比) | 电角(度) |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 45 |
| 2 | 100 | -100 | 135 |
| 3 | -100 | -100 | 225 |
| 4 | -100 | 100 | 315 |
表 6-5 展示了非循环 1/2 步进操作。这种步进模式比循环 1/2 步进运行消耗更多的功率,但在高电机转速下可提供更高的转矩。
| 非循环 1/2 步进 | AOUT 电流 (满量程百分比) | BOUT 电流 (满量程百分比) | 电角(度) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 100 | 0 |
| 2 | 100 | 100 | 45 |
| 3 | 100 | 0 | 90 |
| 4 | 100 | –100 | 135 |
| 5 | 0 | –100 | 180 |
| 6 | –100 | –100 | 225 |
| 7 | –100 | 0 | 270 |
| 8 | –100 | 100 | 315 |