ZHCSJX2B August 2019 – January 2021 DRV8876-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在此主要应用示例中,此器件被配置为使用 H 桥配置,通过一个外部负载(例如有刷直流电机)来驱动双向电流。H 桥极性和占空比由一个 PWM 以及从外部控制器传输到 EN/IN1 和 PH/IN2 引脚的 IO 资源来控制。通过将 PMODE 引脚绑定到 GND,为 PH/EN 控制模式配置此器件。电流限制阈值 (ITRIP) 由一个外部电阻分压器根据控制逻辑电源电压 (VCC) 生成。通过将 IMODE 引脚绑定到 GND,为固定关断时间电流调节方案配置此器件。负载电流由一个来自控制器的 ADC 进行监控,以检测 RIPROPI 上的电压。