ZHCSJX2B August   2019  – January 2021 DRV8876-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 外部元件
      2. 7.3.2 控制模式
        1. 7.3.2.1 PH/EN 控制模式(PMODE = 逻辑低电平)
        2. 7.3.2.2 PWM 控制模式(PMODE = 逻辑高电平)
        3. 7.3.2.3 独立半桥控制模式(PMODE = 高阻抗)
      3. 7.3.3 电流感测和调节
        1. 7.3.3.1 电流感测
        2. 7.3.3.2 电流调节
          1. 7.3.3.2.1 固定关断时间电流斩波
          2. 7.3.3.2.2 逐周期电流斩波
      4. 7.3.4 保护电路
        1. 7.3.4.1 VM 电源欠压锁定 (UVLO)
        2. 7.3.4.2 VCP 电荷泵欠压锁定 (CPUV)
        3. 7.3.4.3 OUTx 过流保护 (OCP)
        4. 7.3.4.4 热关断 (TSD)
        5. 7.3.4.5 故障条件汇总
      5. 7.3.5 引脚图
        1. 7.3.5.1 逻辑电平输入
        2. 7.3.5.2 三电平输入
        3. 7.3.5.3 四电平输入
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 活动模式
      2. 7.4.2 低功耗睡眠模式
      3. 7.4.3 故障模式
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 主要应用
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 电流感测和调节
          2. 8.2.1.2.2 功率耗散和输出电流能力
          3. 8.2.1.2.3 热性能
            1. 8.2.1.2.3.1 稳态热性能
            2. 8.2.1.2.3.2 瞬态热性能
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 备选应用
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
          1. 8.2.2.2.1 电流感测和调节
        3. 8.2.2.3 应用曲线
  9. 电源相关建议
    1. 9.1 大容量电容
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
      1. 10.2.1 HTSSOP 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 社区资源
    4. 11.4 商标
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • PWP|16
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电流调节

DRV887x-Q1 系列器件集成了使用固定关断时间或逐周期 PWM 电流斩波方案的电流调节功能。可以通过 IMODE 四电平输入来选择电流斩波方案。这样,器件还能够在发生电机失速、高扭矩或其他高电流负载事件的情况下限制输出电流。

可以让引脚浮动(高阻抗)、将引脚连接到 GND 或者在 IMODE 与 GND 之间连接一个电阻器,以设置 IMODE 电平。通过 nSLEEP 引脚启用器件之后,IMODE 引脚状态会被锁存。通过设置 nSLEEP 引脚逻辑低电平、等待 tSLEEP 时间、更改 IMODE 引脚输入,然后将 nSLEEP 引脚恢复为逻辑高电平以启用器件,可以更改 IMODE 的状态。IMODE 输出也可用于选择器件对过流事件的响应。更多详细信息,请参阅GUID-FCFE363E-4FB2-48F6-944B-2C69847AFEF9.html#GUID-FCFE363E-4FB2-48F6-944B-2C69847AFEF9一节。

可以禁用内部电流调节,方法是将 IPROPI 绑定到 GND 并将 VREF 引脚电压设置为高于 GND 的值(如果不需要电流反馈)。如果需要电流反馈但不需要电流调节,则需要设置 VVREF 和 RIPROPI,使 VIPROPI 永远不会达到 VVREF 阈值。为使电流调节电路正常工作,VVREF 必须处于“建议运行条件”表中规定的 VREF 引脚范围内。在独立半桥控制模式下(PMODE = 高阻抗),内部电流调节功能会自动禁用,因为输出是独立运行的,电流感测和调节由两个半桥分摊。

表 7-6 IMODE 功能
IMODE 状态IMODE 功能nFAULT
响应
电流斩波模式过流
响应
四电平 1RIMODE = GND固定关断时间自动重试仅过流
四电平 2RIMODE = 20kΩ 至 GND逐周期自动重试电流斩波和过流
四电平 3RIMODE = 62kΩ 至 GND逐周期输出锁闭电流斩波和过流
四电平 4RIMODE = 高阻抗固定关断时间输出锁闭仅过流

可通过 VREF 电压 (VVREF) 与 IPROPI 输出电阻器 (RIPROPI) 设置电流斩波阈值 (ITRIP)。可通过将外部 RIPROPI 电阻器和 VVREF 之间的压降与内部比较器进行比较来执行此操作。

Equation3. ITRIP (A) x AIPROPI (μA/A) = VVREF (V) / RIPROPI (Ω)

例如,如果 VVREF = 2.5V、RIPROPI = 1500Ω 且 AIPROPI = 1000μA/A,则 ITRIP 约为 1.67A。

当超过 ITRIP 阈值时,输出将根据 IMODE 的设置进入电流斩波模式。ITRIP 比较器既具有消隐时间 (tBLK),也具有抗尖峰脉冲时间 (tDEG)。内部消隐时间有助于在切换输出时防止电压和电流瞬变影响电流调节。这些瞬变可能由电机内部或电机端子连接上的电容器引起。内部抗尖峰脉冲时间可确保瞬变条件不会过早触发电流调节。在瞬态条件超过抗尖峰脉冲时间的某些情况下,在 IPROPI 引脚上靠近 DRV887x-Q1 之处放置一个 10nF 电容器,将有助于过滤 IPROPI 输出上的瞬变,从而不会过早触发电流调节。电容值可根据需要进行调整,但电容值较大可能会减慢电流调节电路的响应时间。

“电气特性”表中的 AERR 参数是与 AIPROPI 增益相关的误差。它表示 IOUT 电流中增加的偏移量误差和增益误差带来的综合影响。