ZHCSJX2B August 2019 – January 2021 DRV8876-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DRV887x-Q1 系列器件集成了电流感测、调节和反馈功能。这些功能使器件能够在不使用外部感测电阻或感测电路的情况下感测输出电流,因此减小了系统的尺寸并降低了系统的成本和复杂程度。这样,器件还能够在发生电机失速或高扭矩事件的情况下限制输出电流,并通过成比例的电流输出为控制器提供关于负载电流的详细反馈。