ZHCSJX2B August 2019 – January 2021 DRV8876-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 基准 | 设计参数 | 示例值 |
|---|---|---|
| VM | 电机和驱动器电源电压 | 13.5V |
| VCC | 控制器电源电压 | 3.3V |
| IRMS1 | 输出 1 RMS 电流 | 0.5A |
| IPEAK1 | 输出 1 峰值电流 | 1A |
| IRMS2 | 输出 2 RMS 电流 | 0.25A |
| IPEAK2 | 输出 2 峰值电流 | 0.5A |
| fPWM | 开关频率 | 20kHz |
| AIPROPI | 电流感测比例因数 | 1000µA/A |
| RIPROPI | IPROPI 外部电阻器 | 2.2kΩ |
| VADC | 控制器 ADC 基准电压 | 3.3V |
| TA | PCB 环境温度 | -20 至 85°C |
| TJ | 器件最高结温 | 150°C |
| RθJA | 器件结至环境热阻 | 35°C/W |