ZHCSJX2B August 2019 – January 2021 DRV8876-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在此备选应用示例中,此器件被配置为使用双半桥配置,通过两个外部负载(例如两个有刷直流电机)来驱动单向电流。每个半桥的占空比由一个从外部控制器传输到 EN/IN1 和 PH/IN2 引脚的 PWM 资源来控制。通过让 PMODE 引脚浮动,为独立半桥控制模式配置此器件。电流调节方案在独立半桥控制模式下会被禁用,因此将 VREF 引脚绑定到了 VCC。组合负载电流由一个来自控制器的 ADC 进行监控,以检测 RIPROPI 上的电压。