ZHCSJX2B August 2019 – January 2021 DRV8876-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源(VCP、VM) | ||||||
| IVMQ | VM 睡眠模式电流 | VVM = 13.5V、nSLEEP = 0V、TJ = 25°C | 0.75 | 1 | µA | |
| nSLEEP = 0V | 5 | µA | ||||
| IVM | VM 活动模式电流 | VVM = 13.5V,nSLEEP = 5V, EN/IN1 = PH/IN2 = 0V | 3 | 7 | mA | |
| tWAKE | 开通时间 | VVM > VUVLO、nSLEEP = 5V 至活动模式 | 1 | ms | ||
| tSLEEP | 关断时间 | nSLEEP = 0V 进入睡眠模式 | 1 | ms | ||
| VVCP | 电荷泵稳压器电压 | VCP 相对于 VM,VVM = 13.5V | 5 | V | ||
| fVCP | 电荷泵开关频率 | 400 | kHz | |||
| 逻辑电平输入(EN/IN1、PH/IN2、nSLEEP) | ||||||
| VIL | 输入逻辑低电压 | VVM < 5V | 0 | 0.7 | V | |
| VVM ≥ 5V | 0 | 0.8 | ||||
| VIH | 输入逻辑高电压 | 1.5 | 5.5 | V | ||
| VHYS | 输入滞后 | 200 | mV | |||
| nSLEEP | 50 | mV | ||||
| IIL | 输入逻辑低电平电流 | VI = 0V | -5 | 5 | µA | |
| IIH | 输入逻辑高电流 | VI = 5V | 50 | 75 | µA | |
| RPD | 输入下拉电阻 | 至 GND | 100 | kΩ | ||
| 三电平输入 (PMODE) | ||||||
| VTIL | 三电平输入逻辑低电压 | 0 | 0.65 | V | ||
| VTIZ | 三电平输入高阻抗电压 | 4.5 V < VVM < 5.5 V | 0.9 | 1.0 | 1.1 | V |
| 5.5V ≤ VVM ≤ 37V | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |||
| VTIH | 三电平输入逻辑高电压 | 1.5 | 5.5 | V | ||
| ITIL | 三电平输入逻辑低电流 | VI = 0V | –50 | -32 | µA | |
| ITIZ | 三电平输入高阻抗电流 | VI = 1.1V | -10 | 10 | µA | |
| ITIH | 三电平输入逻辑高电流 | VI = 5V | 113 | 150 | µA | |
| RTPD | 三电平下拉电阻 | 至 GND | 44 | kΩ | ||
| RTPU | 三电平上拉电阻 | 至内部 5V | 156 | kΩ | ||
| 四电平输入 (IMODE) | ||||||
| VQI2 | 四电平输入电平 1 | 电压至所设置的四电平 1 | 0 | 0.45 | V | |
| RQI2 | 四电平输入电平 2 | 电阻至 GND 至所设置的四电平 2 | 18.6 | 20 | 21.4 | kΩ |
| RQI3 | 四电平输入电平 3 | 电阻至 GND 至所设置的四电平 3 | 57.6 | 62 | 66.4 | kΩ |
| VQI4 | 四电平输入电平 4 | 电压至所设置的四电平 4 | 2.5 | 5.5 | V | |
| RQPD | 四电平下拉电阻 | 至 GND | 136 | kΩ | ||
| RQPU | 四电平上拉电阻 | 至内部 5V | 68 | kΩ | ||
| 开漏输出 (nFAULT) | ||||||
| VOL | 输出逻辑低电压 | IOD = 5mA | 0.35 | V | ||
| IOZ | 输出逻辑高电流 | VOD = 5V | -2 | 2 | µA | |
| 驱动器输出(OUT1、OUT2) | ||||||
| RDS(on)_HS | 高侧 MOSFET 导通电阻 | VVM = 13.5V、IO = 1A、TJ = 25°C | 350 | 420 | mΩ | |
| VVM = 13.5V、IO = 1A、TJ = 150°C | 525 | 660 | mΩ | |||
| RDS(on)_LS | 低侧 MOSFET 导通电阻 | VVM = 13.5V、IO = -1A、TJ = 25°C | 350 | 420 | mΩ | |
| VVM = 13.5V、IO = -1A、TJ = 150°C | 525 | 660 | mΩ | |||
| VSD | 体二极管正向电压 | ISD = 1A | 0.9 | V | ||
| tRISE | 输出上升时间 | VVM = 13.5V,OUTx 上升 10% 至 90% | 1 | µs | ||
| tFALL | 输出下降时间 | VVM = 13.5V,OUTx 下降 90% 至 10% | 1 | µs | ||
| tPD | 输入至输出传播延迟 | EN/IN1,PH/IN2 至 OUTx,从 OUTx 至 GND 为 200Ω | 1.75 | µs | ||
| tDEAD | 输出死区时间 | 体二极管导通 | 750 | ns | ||
| 电流检测和调节(IPROPI、VREF) | ||||||
| AIPROPI | 电流镜比例因数 | 1000 | µA/A | |||
| AERR(1) | 电流镜比例误差 | IOUT < 0.15A, 5.5V ≤ VVM ≤ 37V | –7.5 | 7.5 | mA | |
| 0.15A ≤ IOUT < 0.5A, 5.5V ≤ VVM ≤ 37V | -5 | 5 | % | |||
| 0.5A ≤ IOUT ≤ 2A,5.5V ≤ VVM ≤ 37V, –40℃ ≤ TJ < 125℃ | -4 | 4 | ||||
| 0.5A ≤ IOUT ≤ 2A,5.5V ≤ VVM ≤ 37V, 125℃ ≤ TJ ≤ 150℃ | -5 | 5 | ||||
| tOFF | 电流调节关断时间 | 25 | µs | |||
| tDELAY | 电流感测延迟时间 | 6 | µs | |||
| tDEG | 电流调节抗尖峰脉冲时间 | 1.7 | µs | |||
| tBLK | 电流调节消隐时间 | 2.7 | µs | |||
| 保护电路 | ||||||
| VUVLO | 电源欠压锁定 (UVLO) | VVM 上升 | 4.3 | 4.45 | 4.6 | V |
| VVM 下降 | 4.2 | 4.35 | 4.5 | V | ||
| VUVLO_HYS | 电源 UVLO 迟滞 | 100 | mV | |||
| tUVLO | 电源欠压抗尖峰脉冲时间 | 10 | µs | |||
| VCPUV | 电荷泵欠压锁定 | VCP 相对于 VM,VVCP 下降 | 2.25 | V | ||
| IOCP | 过流保护跳变点 | 3.5 | 5.5 | A | ||
| tOCP | 过流保护抗尖峰脉冲时间 | 3 | µs | |||
| tRETRY | 过流保护重试时间 | 2 | ms | |||
| TTSD | 热关断温度 | 160 | 175 | 190 | °C | |
| THYS | 热关断迟滞 | 20 | °C | |||
图 6-1 时序参数图