ZHCS218G July 2011 – February 2025 DRV8804
PRODUCTION DATA
DRV8804 由一个简单串行接口控制。从逻辑上讲,接口如 图 7-1 所示。
图 7-1 串行接口运行使用 SDATIN 引脚将数据移入器件中的临时保持移位寄存器,SCLK 引脚的每个上升沿移入一位。可同时将数据移出 SDATOUT 引脚,从而允许多个器件通过菊花链方式连接到一个串行端口上。请注意,SDATOUT 引脚具有推挽驱动器,无需外部上拉电阻,即可在高达1 MHz 的时钟频率下驱动另一个 DRV8804 SDATIN 引脚。可以在 SDATOUT 和外部 5V 逻辑电源之间使用上拉电阻,从而支持更高的时钟频率。TI 建议电阻值大于 1kΩ。SDATOUT 引脚可提供约 1mA 的拉电流和 5mA 的灌电流。要向低压微控制器提供逻辑信号,应在 SDATOUT 和 GND 之间使用电阻分压器。
LATCH 引脚的上升沿将临时移位寄存器中的数据锁存到输出级。