ZHCS218G July 2011 – February 2025 DRV8804
PRODUCTION DATA
DRV8804DW 封装使用标准 SOIC 外形、但其中心引脚在内部熔合到芯片焊盘,以便器件高效散热。封装每一侧的两个中心引线应尽可能与 PCB 上的大面积铜板连接,以便器件散热。如果覆铜区域位于 PCB 与器件相反的一侧,则使用热过孔来传递顶层和底层之间的热量。
一般来说,提供的覆铜区域面积越大,消耗的功率就越多。
DRV8804PWP(HTSSOP 封装)和 DRV8804DYZ(SOT-23-THN 封装)使用外露散热焊盘。外露焊盘可去除器件的热量。为了确保正常运行,该焊盘必须热接至 PCB 上的覆铜区域以实现散热。在带有接地层的多层 PCB 上,可以通过增加多个过孔将散热垫连接到接地层来实现这一点。在没有内部平面的 PCB 上,可以在 PCB 的任一侧增加覆铜区域以实现散热。如果覆铜区域位于 PCB 与器件相反的一侧,则使用热过孔来传递顶层和底层之间的热量。
有关如何设计 PCB 的详细信息,请参阅《PowerPAD 热增强型封装》(SLMA002) 应用报告和《PowerPAD 速成》(SLMA004) 应用简介,详情请访问 www.ti.com。