ZHCS218G July 2011 – February 2025 DRV8804
PRODUCTION DATA
电流路径从电源 VM 开始,流经电感绕组负载和低侧灌电流 NMOS 功率 FET。一个灌电流 NMOS 功率 FET 中的功率耗散损耗如 方程式 1 所示。
经测量,在 25°C 温度条件下,DRV8804 器件在标准 FR-4 PCB 上采用 DW 封装时可支持 1.5A 单通道或 800mA 四通道,采用 PWP 封装时可支持 2A 单通道或 1A 四通道,采用 DYZ 封装时可支持 1.9A 单通道或 0.9A 四通道。最大 RMS 电流因 PCB 设计和环境温度而异。