ZHCS218G July   2011  – February 2025 DRV8804

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
    1. 5.1 引脚功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 电气特性
    5. 6.5 热性能信息
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输出驱动器
      2. 7.3.2 串行接口运行
        1.       菊链运行方式
      3. 7.3.3 nENBL 和 RESET 操作
      4. 7.3.4 保护电路
        1. 7.3.4.1 过流保护 (OCP)
        2. 7.3.4.2 热关断 (TSD)
        3. 7.3.4.3 欠压锁定 (UVLO)
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 电机电压
        2. 8.2.2.2 驱动电流
      3. 8.2.3 应用曲线
    3.     电源相关建议
      1. 8.3.1 大容量电容
    4. 8.3 布局
      1. 8.3.1 布局指南
      2. 8.3.2 布局示例
      3. 8.3.3 散热注意事项
        1. 8.3.3.1 功率耗散
        2. 8.3.3.2 散热
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 社区资源
    3. 9.3 商标
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

DRV8804 提供了一个具有过流保护功能的 4 通道低侧驱动器。该器件具有可钳制电感负载产生的关断瞬态的内置二极管,可用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管或其他负载。

在 25°C 时,在 SOIC (DW) 封装中,DRV8804 每通道可提供高达1.5A(一个通道开启)或 800mA(所有通道开启)的持续输出电流。在 25°C 时,在 HTSSOP (PWP) 封装中,该器件每通道可提供高达 2A(一个通道开启)或 1A(所有通道开启)的持续输出电流。在 25°C 时,在 SOT-23-THN (DYZ) 封装中,DRV8804 在具有适当 PCB 散热的情况下每通道可提供高达 1.9A(一个通道开启)或者 900mA(所有通道开启)的持续输出电流。

提供的串行接口包括一个串行数据输出端,可通过菊花链连接,用一个串行接口控制多个设备。

内置的关断功能可提供过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护,具体故障由故障输出引脚指示。

DRV8804 采用 20 引脚耐热增强型 SOIC 封装、16 引脚 HTSSOP 封装和 16 引脚 SOT-23-THN 封装(环保:RoHS,无锑/溴)。

器件信息(1)
器件型号 封装 封装尺寸(2) 封装尺寸(标称值)
DRV8804DW SOIC (20) 12.80mm × 10.30mm 12.80mm × 7.50mm

DRV8804PWP

HTSSOP (16) 5.00mm × 6.40mm 5.00mm × 4.40mm

DRV8804DYZ

SOT-23-THN (16)

4.20mm × 2.00

4.20mm × 2.00mm

如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
DRV8804 简化版原理图 简化版原理图