ZHCSN95A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
| 组件 | 引脚 1 | 引脚 2 | 推荐 |
|---|---|---|---|
| CVM1 | VM | PGNDA | 额定电压为 VM 的 X7R 0.01µF 陶瓷电容器 |
| CVM2 | VM | PGNDB | 额定电压为 VM 的 X7R 0.01µF 陶瓷电容器 |
| CVM3 | VM | PGNDA | 额定电压为 VM 的大容量电容器 |
| CVCP | VCP | VM | X7R 1µF 16V 陶瓷电容器 |
| CSW | CPH | CPL | 额定电压为 VM 的 X7R 0.1µF 陶瓷电容器 |
| CDVDD | DVDD | GND | X7R 1µF 6.3V 陶瓷电容器 |
CVCC | VCC | GND | X7R 0.1µF 6.3V 陶瓷电容器 |
| RnFAULT | DVDD 或 VCC | nFAULT | 10kΩ 电阻 |
| RnHOME(仅适用于 DDW) | DVDD 或 VCC | nHOME | 10kΩ 电阻 |
| RREF1 | VREF | DVDD 或 VCC | 用于设置斩波电流的电阻。如果 VREF_INT_EN = 1b,则不需要。 |
| RREF2 | VREF | GND |