ZHCSN95A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
图 7-58 展示了 DIAG1,表 7-38 中对此进行了介绍。
只读
返回寄存器映射表
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| OCP_LS2_B | OCP_HS2_B | OCP_LS1_B | OCP_HS1_B | OCP_LS2_A | OCP_HS2_A | OCP_LS1_A | OCP_HS1_A |
| R-0b | R-0b | R-0b | R-0b | R-0b | R-0b | R-0b | R-0b |
| 位 | 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | OCP_LS2_B | R | 0b | 当该位为 1b 时,表示连接到 BOUT2 的半桥在低侧 FET 上存在过流故障 |
| 6 | OCP_HS2_B | R | 0b | 当该位为 1b 时,表示连接到 BOUT2 的半桥在高侧 FET 上存在过流故障 |
| 5 | OCP_LS1_B | R | 0b | 当该位为 1b 时,表示连接到 BOUT1 的半桥在低侧 FET 上存在过流故障 |
| 4 | OCP_HS1_B | R | 0b | 当该位为 1b 时,表示连接到 BOUT1 的半桥在高侧 FET 上存在过流故障 |
| 3 | OCP_LS2_A | R | 0b | 当该位为 1b 时,表示连接到 AOUT2 的半桥在低侧 FET 上存在过流故障 |
| 2 | OCP_HS2_A | R | 0b | 当该位为 1b 时,表示连接到 AOUT2 的半桥在高侧 FET 上存在过流故障 |
| 1 | OCP_LS1_A | R | 0b | 当该位为 1b 时,表示连接到 AOUT1 的半桥在低侧 FET 上存在过流故障 |
| 0 | OCP_HS1_A | R | 0b | 当该位为 1b 时,表示连接到 AOUT1 的半桥在高侧 FET 上存在过流故障 |