ZHCSN95A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
| 条件 | 配置 | H 桥 | DVDD 稳压器 | 电荷泵 | 分度器 | 逻辑 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 睡眠模式 | 4.5V < VM < 48V | nSLEEP 引脚 = 0 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 |
| 工作 | 4.5V < VM < 48V | nSLEEP 引脚= 1 ENABLE = 1 且 EN_OUT = 1b | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 |
| 禁用 | 4.5V < VM < 48V | nSLEEP 引脚 = 1 ENABLE 引脚 = 0 或 EN_OUT = 0b | 禁用 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 |