ZHCSN95A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
DRV8452 是一款宽电压、大功率、高性能步进电机驱动器。该器件支持高达 48V 的电源电压,以及具有 100mΩ HS + LS 导通电阻、能够支持高达 5A 电流的集成 MOSFET。
自动扭矩功能根据负载扭矩调整电流,以此提高效率。静止省电模式可减少电机保持状态下的功率损耗。静音步进可在低速和静止状态下实现无噪声运行。采用内部电流检测,无需再使用检测电阻,从而缩小 PCB 面积并降低成本。内置分度器支持高达 1/256 微步,自动微步模式对输入 STEP 信号进行插值,从而减少控制器的开销。无传感器失速检测消除了系统的末端停止。该器件支持其他保护和诊断功能,可实现稳健可靠的运行。
DRV8452 只需极少的调整即可配置这些功能。与外部 FET 驱动器相比,它支持更高的功率密度,PCB 面积更小。凭借高能效以及精确无噪声运行,DRV8452 成为高性能步进系统的理想选择。
| 器件型号 | 接口 | 封装(1) | 封装尺寸 |
|---|---|---|---|
DRV8452DDWR | SPI 或 H/W | HTSSOP (44) | 14 x 6.1 mm |
DRV8452SPWPR | SPI | HTSSOP (28) | 9.7 x 4.4 mm |
DRV8452PWPR | H/W | HTSSOP (28) | 9.7 x 4.4 mm |