ZHCSMN6C May 2020 – July 2022 DRV8424 , DRV8425
PRODUCTION DATA
表 8-1 列出了典型应用的设计输入参数。
| 设计参数 | 基准 | 示例值 |
|---|---|---|
| 电源电压 | VM | 24V |
| 电机绕组电阻 | RL | 1.5Ω/相 |
|
电机绕组电感 |
LL |
2mH/相 |
|
电机全步进角 |
θstep |
1.8°/步进 |
|
目标微步进级别 |
nm |
1/8 步进 |
|
目标电机转速 |
v |
18.75rpm |
|
目标满量程电流 |
IFS |
2A |