ZHCSMN6C May 2020 – July 2022 DRV8424 , DRV8425
PRODUCTION DATA
满量程电流描述了细分时正弦电流波形的顶部。由于正弦波振幅与均方根电流有关,因此满量程电流也由器件的热特性决定。对于正弦电流波形,满量程电流额定值大约为 √2 × IRMS;对于方波电流波形,该值大约为 IRMS(全步进)。
| DRV8424 | DRV8425 | |
|---|---|---|
| 峰值电流额定值 | 4A | 3.2A |
| 均方根电流额定值 | 1.8A | 1.4A |
| 满量程电流额定值 | 2.5A | 2A |
图 7-2 满量程和均方根电流