ZHCSMN6C May 2020 – July 2022 DRV8424 , DRV8425
PRODUCTION DATA
表 7-11 汇总了所有功能模式。
| 条件 | 配置 | H 桥 | DVDD 稳压器 | 电荷泵 | 分度器 | 逻辑 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 睡眠模式 | 4.5V < VM < 33V | nSLEEP 引脚 = 0 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 |
| 工作 | 4.5V < VM < 33V | nSLEEP 引脚 = 1 ENABLE 引脚 = 1 或 Hi-Z | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 |
| 禁用 | 4.5V < VM < 33V | nSLEEP 引脚 = 1 ENABLE 引脚 = 0 | 禁用 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 |