ZHCSMN6C May 2020 – July 2022 DRV8424 , DRV8425
PRODUCTION DATA
图 7-13 智能调优纹波控制衰减模式智能调优纹波控制通过在 ITRIP 电平旁设置一个 IVALLEY 电平来进行操作。当电流电平达到 ITRIP 时,驱动器将进入慢速衰减,直到达到 IVALLEY,而不是直到 tOFF 时间结束。慢速衰减的工作原理类似于模式 1,其中两个低侧 MOSFET 都导通,允许电流再循环。在此模式下,tOFF 根据电流电平和运行条件而变化。
通过 TOFF 引脚对该衰减模式下的纹波电流进行编程。纹波电流取决于特定微步进级别的 ITRIP。
| TOFF | 特定微步进级别下的电流纹波 |
|---|---|
| 0 | 19mA + ITRIP 的 1% |
| 1 | 19mA + ITRIP 的 2% |
| Hi-Z | 19mA + ITRIP 的 4% |
| 330kΩ 至 GND | 19mA + ITRIP 的 6% |
该纹波控制方法可以更严格地调节电流电平,从而提高电机效率和系统性能。智能调优纹波控制适用于能够承受可变关断时间调节方案的系统,以在电流调节中实现小电流纹波。选择低纹波电流设置可确保 PWM 频率不处于可闻范围之内。不过,较高的纹波电流值会降低 PWM 频率,从而降低开关损耗。