ZHCSMN6C May 2020 – July 2022 DRV8424 , DRV8425
PRODUCTION DATA
DRV8424/25 器件中集成了一个线性稳压器。DVDD 稳压器可用于提供基准电压。DVDD 最大可提供 2mA 的负载。为确保正常运行,请使用陶瓷电容器将 DVDD 引脚旁路至 GND。
DVDD 输出的标称值为 5V。当 DVDD LDO 电流负载超过 2mA 时,输出电压会显著下降。
图 7-15 线性稳压器方框图如果数字输入须一直连接高电平(即 Mx、DECAYx 或 TOFF),则宜将输入连接到 DVDD 引脚而不是外部稳压器。此方法可在未应用 VM 引脚或处于休眠模式时省电:DVDD 稳压器被禁用,电流不会流经输入下拉电阻器。作为参考,逻辑电平输入的典型下拉电阻为 200kΩ。
请勿将 nSLEEP 引脚连接至 DVDD,否则器件将无法退出睡眠模式。