ZHCSMN6C May 2020 – July 2022 DRV8424 , DRV8425
PRODUCTION DATA
配备合适的局部大容量电容是电机驱动系统设计中的重要因素。使用更多的大容量电容通常是有益的,但缺点在于这会增加成本和物理尺寸。
所需的局部电容数量取决于多种因素,包括:
电源和电机驱动系统之间的电感将限制电流可以从电源变化的速率。如果局部大容量电容太小,系统将以电压变化的方式对电机中的电流不足或过剩电流作出响应。当使用足够多的大容量电容时,电机电压保持稳定,可以快速提供大电流。
数据表通常会给出建议值,但需要进行系统级测试来确定大小适中的大容量电容。
大容量电容的额定电压应高于工作电压,以在电机将能量传递给电源时提供裕度。
图 9-1 带外部电源的电机驱动系统示例设置