ZHCSMN6C May 2020 – July 2022 DRV8424 , DRV8425
PRODUCTION DATA
配置 DRV8424/25 器件时,第一步需要确定所需的电机转速和微步进级别。如果目标应用需要恒定转速,则必须将频率为 ƒstep 的方波施加到 STEP 引脚。如果目标电机转速过高,则电机不会旋转。请确保电机可以支持目标转速。请使用Equation1 计算所需电机转速 (v)、微步进级别 (nm) 和电机全步进角 (θstep) 对应的 ƒstep

θstep 的值载于步进电机数据表中或印于电机上。例如,该应用中的电机需要以 1.8°/步进的步进角旋转,目标是在 1/8 微步进模式下实现 18.75rpm 的转速。通过使用Equation1,可以计算出 ƒstep 为 500Hz。
微步进级别由 M0 和 M1 引脚设置,可以是表 8-2 中列出的任何设置。微步进级别越高,电机运动越平稳、可闻噪声越低,但需要更高的 ƒstep 才能实现相同的电机转速。
| MODE0 | MODE1 | 步进模式 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 100% 电流的全步进(两相励磁) |
| 0 | 330kΩ 至 GND | 71% 电流的全步进(两相励磁) |
| 1 | 0 | 非循环 1/2 步进 |
| Hi-Z | 0 | 1/2 步进 |
| 0 | 1 | 1/4 步进 |
| 1 | 1 | 1/8 步进 |
| Hi-Z | 1 | 1/16 步进 |
| 0 | Hi-Z | 1/32 步进 |
| Hi-Z | 330kΩ 至 GND | 1/64 步进 |
| Hi-Z | Hi-Z | 1/128 步进 |
| 1 | Hi-Z | 1/256 步进 |