ZHCSMN6C May 2020 – July 2022 DRV8424 , DRV8425
PRODUCTION DATA
在某些情况下,满量程输出电流可能需要采用各种不同的值,具体取决于电机转速和负载。您可以在系统内调节 VREF 引脚的电压,以更改满量程电流。
在这种运行模式中,随着 DAC 电压的增加,满量程调节电流也将增加。为确保正常运行,DAC 的输出不得超过 3.3V(对于 DRV8424)和 2.64V(对于 DRV8425)。
图 7-4 通过 DAC 资源控制 VREF您也可以使用 PWM 信号和低通滤波器来调节 VREF 引脚。
图 7-5 通过 PWM 资源控制 VREF