ZHCSMN6C May 2020 – July 2022 DRV8424 , DRV8425
PRODUCTION DATA
在 PWM 电流斩波期间,将启用 H 桥以驱动电流流过电机绕组,直至达到 PWM 电流斩波阈值。图 7-7 的项目 1 中展示了这种情况。
一旦达到斩波电流阈值后,H 桥可在两种不同的状态下运行:快速衰减或慢速衰减。在快速衰减模式下,一旦达到 PWM 斩波电流电平,H 桥便会进行状态逆转,使绕组电流反向流动。图 7-7 的项目 2 中展示了快速衰减模式。在慢速衰减模式下,通过启用该电桥的两个低侧 FET 来实现绕组电流的再循环。图 7-7 的项目 3 中展示了这种情况。
图 7-7 衰减模式DRV8424/25 通过 DECAY0 和 DECAY1 引脚来选择衰减模式,如表 7-7 所示。如果 DECAY1 引脚为 Hi-Z,则无论 DECAY0 引脚电压如何,衰减模式均为智能调优动态衰减。该器件支持动态更改衰减模式。在更改衰减模式后,新的衰减模式将在 10µs 的抗尖峰脉冲时间之后生效。
| DECAY0 | DECAY1 | 上升步进 | 下降步进 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 智能调优动态衰减 | 智能调优动态衰减 |
| 0 | 1 | 智能调优纹波控制 | 智能调优纹波控制 |
| 1 | 0 | 混合衰减:快 30% | 混合衰减:快 30% |
| 1 | 1 | 慢速衰减 | 混合衰减:快 30% |
| 高阻态 | 0 | 混合衰减:快 60% | 混合衰减:快 60% |
| 高阻态 | 1 | 慢速衰减 | 慢速衰减 |
图 7-8 定义了上升和下降电流。对于慢速混合衰减模式,衰减模式在上升电流步进期间设置为慢速,在下降电流步进期间设置为混合衰减。在全步进和非循环 1/2 步进模式中,始终使用下降步进所对应的衰减模式。
图 7-8 上升和下降步进的定义