ZHCSMN6C May 2020 – July 2022 DRV8424 , DRV8425
PRODUCTION DATA
DRV8424/25 是适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件由两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流感应功能完全集成。DRV8424 可驱动最高 2.5A 的满量程输出电流;DRV8425 可驱动最高 2A 的满量程输出电流(取决于 PCB 设计)。
DRV8424/25 采用内部电流感应架构,无需再使用两个外部功率感应电阻器,因此缩小了 PCB 面积并降低了系统成本。这些器件使用能在智能调优、快速、慢速和混合衰减选项之间进行选择的内部 PWM 电流调节方案。智能调优可通过自动调节实现出色的电流调节性能,并对电机变化和老化效应进行补偿和减少电机的可闻噪声。
借助简单的 STEP/DIR 接口,可通过外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。这款器件可配置为多种步进模式,从全步进模式到 1/256 微步进模式皆可。该器件通过专用的 nSLEEP 引脚提供低功耗睡眠模式。提供的保护特性包括:电源欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV8424PWPR | HTSSOP (28) | 9.7mm x 4.4mm |
| DRV8424RGER | VQFN (24) | 4.0mm x 4.0mm |
| DRV8425PWPR | HTSSOP (28) | 9.7mm x 4.4mm |
| DRV8425RGER | VQFN (24) | 4.0mm x 4.0mm |
简化原理图