ZHDS381A May 2026 – August 2026 DRV8378
ADVANCE INFORMATION
在 DRV8378 SPI 器件上,SPI 总线用于设置器件配置、运行参数和读取诊断信息。DRV8378 使用 SPI 模式 0(数据在上升沿采样,并且在下降沿移出)。参见时序图图 6-1。SPI 采用辅助模式工作并连接到控制器。SPI 输入数据 (SDI) 字中包含一个 24 位的字,其中包括一个读取或写入位、一个奇偶校验位、6 位地址和 15 位数据与一个奇偶校验位。SPI 输出包含 24 位字,以及 8 位状态信息(STS 寄存器)和 16 位寄存器数据。
有效帧必须满足以下条件:
SPI 寄存器在通电和睡眠模式下重置为默认设置