ZHDS381A May 2026 – August 2026 DRV8378
ADVANCE INFORMATION
DRV8378 系列器件中集成了一个 5V 线性稳压器,可供外部电路使用。GVDD 稳压器用于为器件的内部数字电路供电,此外,该稳压器还可以为低功耗 MCU 或其他支持低电流(高达 30mA)的电路提供电源电压。GVDD 稳压器的输出必须在 GVDD 引脚附近旁路,通过一个 X5R 或 X7R、1µF、10V 陶瓷电容器直接连接回至相邻的 AGND 接地引脚。
可以使用下面的公式来计算以 VM 作为电源的 GVDD 线性稳压器在器件中耗散的功率。
例如,当 VVM 为 24V 时,从 GVDD 汲取 20mA 的电流会导致方程式 2 所示的额外功率耗散。