ZHDS381A May 2026 – August 2026 DRV8378
ADVANCE INFORMATION
| 引脚 | 23 引脚 VQFN 封装 | 29 引脚 VQFN 封装 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | DRV8378H | DRV8378H | DRV8378S | DRV8378G | ||
| AGND | 22 | 28 | 28 | 28 | GND | 器件模拟接地。有关连接建议,请参阅布局。 |
| CP | 23 | 29 | 29 | 29 | PWR O | 电荷泵输出。在 CP 和 VM 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、1µF、16V 的陶瓷电容器。 |
| CPH | 1 | 1 | 1 | 1 | PWR O | 电荷泵开关节点。在 CPH 和 CPL 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、100nF 陶瓷电容器。TI 建议电容器的额定电压至少是器件正常工作电压的两倍。 |
| CPL | 2 | 2 | 2 | 2 | PWR O | |
| DRVOFF | — | 21 | 21 | 21 | I | 当该引脚拉至高电平时,功率级中的六个 MOSFET 将关断,从而使所有输出处于 Hi-Z 状态。 |
| 增益 | — | 17 | — | — | I | 电流检测放大器增益设置。该引脚是由外部电阻器设置的 4 电平输入引脚。 |
| ILIMIT | — | 26 | — | — | I |
设置逐周期电流中使用的相电流阈值 |
| INHA | 12 | 12 | 12 | 12 | I | OUTA 的高侧驱动器控制输入。该引脚控制高侧 MOSFET 的输出。 |
| INHB | 13 | 13 | 13 | 13 | I | OUTB 的高侧驱动器控制输入。该引脚控制高侧 MOSFET 的输出。 |
| INHC | 14 | 14 | 14 | 14 | I | OUTC 的高侧驱动器控制输入。该引脚控制高侧 MOSFET 的输出。 |
| INLA | 9 | 9 | 9 | 9 | I | OUTA 的低侧驱动器控制输入。该引脚控制低侧 MOSFET 的输出。 |
| INLB | 10 | 10 | 10 | 10 | I | OUTB 的低侧驱动器控制输入。该引脚控制低侧 MOSFET 的输出。 |
| INLC | 11 | 11 | 11 | 11 | I | OUTC 的低侧驱动器控制输入。该引脚控制低侧 MOSFET 的输出。 |
| MODE_SR | — | 16 | — | — | I | PWM 输入模式设置。该引脚是由外部电阻器设置的 4 电平输入引脚。 |
| nFAULT | 8 | 8 | 8 | 8 | O | 故障指示器。故障状态下拉至逻辑低电平;开漏输出需要一个连接到 2.2V 至 5.0V 电压的外部上拉电阻器。如果使用外部电源上拉 nFAULT,请确保上电时将 nFAULT 拉至 >2.2V,否则器件会进入测试模式 |
| nSCS | — | — | 23 | 23 | I | 串行芯片选择。此引脚上的逻辑低电平支持串行接口通信。 |
| nSLEEP | 15 | 18 | 18 | 18 | I | 驱动器 nSLEEP。当该引脚为逻辑低电平时,器件进入低功耗睡眠模式。可以使用一个 20µs 至 40µs 的低电平脉冲来复位故障条件,而不进入睡眠模式。 |
| OUTA | 7 | 7 | 7 | 7 | PWR O | 半桥输出 A |
| OUTB | 5 | 5 | 5 | 5 | PWR O | 半桥输出 B |
| OUTC | 3 | 3 | 3 | 3 | PWR O | 半桥输出 C |
| PGND | 16,17 | 19、20 | 19、20 | 19、20 | GND | 器件电源地。有关连接建议,请参阅布局。 |
| SCLK | — | — | 15 | 15 | I | 串行时钟输入。串行数据会移出并在此引脚上的相应上升沿和下降沿被捕捉(SPI 器件)。 |
| SDI | — | — | 17 | 17 | I | 串行数据输入。在 SCLK 引脚的下降沿捕捉数据(SPI 器件)。 |
| SDO | — | — | 16 | 16 | O | 串行数据输出。在 SCLK 引脚的上升沿移出数据。该引脚需要使用一个外部上拉电阻器(SPI 器件)。 |
| SLEW | — | 15 | — | — | I | 压摆率控制设置。该引脚是由外部电阻器设置的 4 电平输入引脚。 |
| SOA | 19 | 24 | 24 | 24 | O |
电流检测放大器输出。对于 DRV8378H/S 的 29 引脚型号:电流检测放大器输出是和低侧 FET 电流成比例的电压。支持容性负载或低通滤波器(串联电阻器和电容器至 AGND)。对于 DRV8378H 的 23 引脚型号:电流检测放大器输出是和低侧 FET 电流成正比的电流。需要在 SOA 与 AGND 之间连接一个外部电阻器来将电流转换为电压。 |
| SOB | 20 | 25 | 25 | 25 | O | 电流检测放大器输出。对于 DRV8378H/S 的 29 引脚型号:电流检测放大器输出是和低侧 FET 电流成比例的电压。支持容性负载或低通滤波器(串联电阻器和电容器至 GND)。对于 DRV8378H 的 23 引脚型号:电流检测放大器输出是和低侧 FET 电流成正比的电流。需要在 SOB 与 GND 之间连接一个外部电阻器来将电流转换为电压。 |
| SOC | 21 | 26 | 26 | 26 | O | 电流检测放大器输出。对于 DRV8378H/S 的 29 引脚型号:电流检测放大器输出是和低侧 FET 电流成比例的电压。支持容性负载或低通滤波器(串联电阻器和电容器至 AGND)。对于 DRV8378H 的 23 引脚型号:电流检测放大器输出是和低侧 FET 电流成正比的电流。需要在 SOC 与 AGND 之间连接一个外部电阻器来将电流转换为电压。 |
| VM | 4、6 | 4、6 | 4、6 | 4、6 | PWR I | 电源。连接到电机电源电压;通过两个 0.1µF 电容器(每个引脚一个)和一个额定电压为 VM 的大容量电容器旁路到 PGND。TI 建议电容器的额定电压至少是器件正常工作电压的两倍。 |
| VREF | — | 27 | 27 | 27 | PWR/I | 电流检测放大器基准。在 VREF 和 AGND 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、0.1μF、6.3V 的陶瓷电容器。 |
| GVDD | 18 | 22 | 22 | 22 | PWR I/O | 对于 DRV8378H/S:5V 内部稳压器输出。在 GVDD 和 AGND 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、1μF、10V 的陶瓷电容器。该稳压器可从外部拉取高达 30mA 的电流。 对于 DRV8378G:内部预驱动器的外部电源输入。在 GVDD 和 AGND 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、1μF、10V 的陶瓷电容器。 |