ZHDS381A May 2026 – August 2026 DRV8378
ADVANCE INFORMATION

| 器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDRV8378HVERR | VQFN-FCRLF | VER | 23 | 3000 | 330 | 12.4 | 4.3 | 6.3 | 1.1 | 8.0 | 9.1 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDRV8378HVERR | VQFN-FCRLF | VER | 23 | 3000 | 470.0 | 380.0 | 36.0 |