ZHDS381A May 2026 – August 2026 DRV8378
ADVANCE INFORMATION
图 7-26 展示了在 BLDC 电机换向期间主动消磁的运行情况。如图 7-26 (a) 所示,电流在一个换向状态下从 HA 流向 LC。在如 图 7-26 (b) 所示的换向转换期间,HB 开关接通,而 OUTA 中的换向电流(由电机电感引起)流经 LA 的体二极管。这会导致更高的二极管损耗,具体取决于换向电流。可通过为换向时间开启 LA 减少该换向损耗,如图 7-26 (c) 所示。
类似地,高侧 FET 的运行在图 7-26 (d)、(e) 和 (f) 中实现。
图 7-26 BLDC 电机换向中的 ASR图 7-27 (a) 显示了以梯形换向方式运行的 BLDC 电机在自动同步整流模式下的 BLDC 电机相电流波形。该图显示了在单个换向周期中各种开关的运行情况。
图 7-27 (b) 显示了换向周期的放大波形,详细说明了 ASR 模式启动时的裕度时间 (tmargin) 和 ASR 模式由于主动消磁比较器阈值和延迟而提前停止的情况。
图 7-27 BLDC 电机换向中 ASR 的电流波形