ZHDS381A May 2026 – August 2026 DRV8378
ADVANCE INFORMATION
nSLEEP 引脚管理 DRV8378 系列器件的状态。当 nSLEEP 引脚为低电平时,该器件进入低功耗睡眠模式。在睡眠模式下,将会禁用所有 FET,禁用检测放大器,禁用电荷泵,禁用 GVDD 稳压器,并禁用 SPI 总线。必须在 nSLEEP 引脚触发下降沿之后再过去 tSLEEP 时间后,器件才能进入睡眠模式。如果 nSLEEP 引脚被拉至高电平,那么该器件会自动退出睡眠模式。必须在经过 tWAKE 时间之后,器件才能针对输入做好准备。
在器件通过 nSLEEP 引脚上电和下电期间,nFAULT 引脚保持低电平,因为内部稳压器被启用或禁用。启用或禁用稳压器后,nFAULT 引脚会自动释放。nFAULT 引脚处于低电平的持续时间不超过 tSLEEP 或 tWAKE 时间。